Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 65; DN 80

065B2778

Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN65, 80
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 65DN 80
For valvesVFGS2
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN65, 80
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFlow dividers
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]80 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]65 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.865 Kilogram
Net weight0.865 Kilogram
Volume4.864 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421813447
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm