Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 50; DN 40
065B2777
Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50
065B2777
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| For valve size | DN 40DN 50 |
| For valves | VFGS2 |
| Material Description | Flow divider for VFGS2 valves DN40, 50 |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Flow dividers |
| Quantity per packing format | 12 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Max] | 50 mm |
| Suitable for valve of diameter [mm] [Min] | 40 mm |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.302 Kilogram |
| Net weight | 0.302 Kilogram |
| Volume | 1.371 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421813430 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |