Danfoss logo
Flow divider for VFGS2 valves DN65, 80

Flow dividers, For valves: VFGS2, DN 32; DN 25

065B2776

Flow divider for VFGS2 valves DN25, 32

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 25DN 32
For valvesVFGS2
Material DescriptionFlow divider for VFGS2 valves DN25, 32
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeFlow dividers
Quantity per packing format12 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]32 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]25 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.28 Kilogram
Net weight0.232 Kilogram
Volume1.933 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421813423
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm