Danfoss logo
Nipple, G1/16-R3/8

Nipple, G1/16-R3/8

003L5042

Nipple, G1/16-R3/8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeG 1/16 R3/8
Contains batteriesNo
DescriptionNipple, G1/16-R3/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceYes with exemptions
MaterialBrass CW617N
Material DescriptionNipple, G1/16-R3/8
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]16 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCompression fittings for impulse tubes
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.039 Kilogram
Net weight0.038 Kilogram
Volume0.009 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421600108
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm