Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, COPPER, For product type: AV(P)QM (T)

003H6929

Imp.tube for press.red.for AV range,1pcs

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 1/2
Contains batteriesNo
DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
For product typeAV(P)QM (T)
Length [mm]1500.0 mm
MaterialCOPPER
Material DescriptionImp.tube for press.red.for AV range,1pcs
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
Quantity per packing format25 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]25 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]25 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.16 Kilogram
Net weight0.146 Kilogram
Volume0.6 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421549667
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm