Impulse tubes, 6 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)
003H6926
Service imp.tube set old/new AV range
003H6926
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Service imp.tube set old/new AV range |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Diameter [mm] | 6 mm |
| For product type | AV(P)QM (T) |
| Material | Copper Cu-DHP CW024A H040 |
| Material Description | Service imp.tube set old/new AV range |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Packing format | Multi pack |
| Permissible media | District heating/cooling circulation water |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Impulse tubes |
| Quantity per packing format | 8 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.386 Kilogram |
| Net weight | 0.37 Kilogram |
| Volume | 3537.6 Cubic centimeter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544433 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |