10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2
003H6859
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2
003H6859
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | R 1/2 |
| Contains batteries | No |
| Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | BRASS |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/2 |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Compression fittings for impulse tubes |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | No |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.801 Kilogram |
| Net weight | 0.801 Kilogram |
| Volume | 0.421 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421541593 |
| Proposition 65 | No Reproductive Toxins or Carcinogens |