10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8
003H6858
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8
003H6858
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | R 3/8 |
| Contains batteries | No |
| Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | BRASS |
| Material Description | 10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR3/8 |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 25 bar |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Compression fittings for impulse tubes |
| Quantity per packing format | 20 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.434 Kilogram |
| Net weight | 0.428 Kilogram |
| Volume | 0.14 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544495 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |