Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8

003H6857

10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 1/8
Contains batteriesNo
Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialBRASS
Material Description10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mmR1/8
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCompression fittings for impulse tubes
Quantity per packing format20 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.199 Kilogram
Net weight0.199 Kilogram
Volume0.067 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421541562
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm