Combination Piece K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Combination Piece K3, M45 / 3 x M45
003H6856
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | Ductile iron GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K3, M45 / 3 x M45 |
| Packing format | Multi pack |
| Product group | Accessories - SAC |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Combination pieces |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | ab4685be-e1c3-4743-8859-422b2b9c18ad |
| SCIP dossier product name | Combination Piece K3 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.237 Kilogram |
| Net weight | 1.237 Kilogram |
| Volume | 1.13 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544457 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |