Combination Piece K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Combination Piece K2, M45 / 2 x M45
003H6855
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Yes with exemptions |
| Material | Ductile iron GGG 40.3 |
| Material Description | Combination Piece K2, M45 / 2 x M45 |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Combination pieces |
| Quantity per packing format | 10 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | 0e60a94f-a4d1-4f6b-94e7-1be2c8b3e54c |
| SCIP dossier product name | Combination Piece K2 |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.998 Kilogram |
| Net weight | 0.998 Kilogram |
| Volume | 1.12 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421544440 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |