Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, R 1/2, 1500 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)

003H6854

Impulse tube set AV R 1/2##,fi 6x1,5m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 1/2
Contains batteriesNo
Description,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAV(P)QM (T)
Length [mm]1500.0 mm
MaterialCopper Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/2"",fi 6x1,5m
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.580c7560-1449-4cdc-bc55-240a23211f5a
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.424 Kilogram
Net weight0.292 Kilogram
Volume3.538 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421541586
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm