Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, R 3/8, 1500 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)

003H6853

Impulse tube set AV R 3/8##,fi 6x1,5m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 3/8
Contains batteriesNo
Description,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
EU RoHS complianceYes
EU RoHS exemption clauseNo
For product typeAV(P)QM (T)
Length [mm]1500.0 mm
MaterialCopper Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 3/8"",fi 6x1,5m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
Quantity per packing format8 pc
REACH Candidate List substancesNo
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.384 Kilogram
Net weight0.252 Kilogram
Volume3.267 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421541579
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens