Danfoss logo
Impulse tube set AV R 3/8, fi 6x1,5m

Impulse tubes, 6 mm, R 1/8, 1500 mm, Copper Cu-DHP CW024A H040, For product type: AV(P)QM (T)

003H6852

Impulse tube set AV R 1/8##,fi 6x1,5m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 1/8
Contains batteriesNo
Description,fi 6x1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
For product typeAV(P)QM (T)
Length [mm]1500.0 mm
MaterialCopper Cu-DHP CW024A H040
Material DescriptionImpulse tube set AV R 1/8"",fi 6x1,5m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
REACH Candidate List substancesNo
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.362 Kilogram
Net weight0.342 Kilogram
Volume3.927 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421541555
Proposition 65No Reproductive Toxins or Carcinogens