Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ4, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Mounting version: Flow

003H6851

Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVPQ 4 flow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]2.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.30 bar
For product typeAVPQ4
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVPQ 4 flow
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Mounting versionFlow
Pressure setting range [bar] [Max]2.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.30 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.596 Kilogram
Net weight4.568 Kilogram
Volume9.455 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421553084
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm