Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actuators and adjustment parts, For product type: SAVA, SAVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6847

Actuator PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/ret/flo

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionActuator PN25 3-11 SAVA,SAVD byp/ret/flo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]11.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]3.00 bar
For product typeSAVA, SAVD
Material DescriptionAct., PN25, 3-11, SAVA,SAVD byp/ret/flo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]11.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight6.409 Kilogram
Net weight6.409 Kilogram
Volume7.9 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421553022
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm