Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6845

Actuators and adjustment parts, For product type: AVA, AVD, 3 bar - 11 bar, 3 bar - 11 bar

003H6845

Actuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionActuator PN25 3-11 AVA, AVD byp/ret/flo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]11.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]3.00 bar
For product typeAVA, AVD
Material DescriptionActua. PN25, 3-11, AVA, AVD byp/ret/flo
Pressure setting range [bar] [Max]11.00 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Min]3.00 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight4.745 Kilogram
Net weight4.745 Kilogram
Volume9.574 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421553008
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm