Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Flow 003H6836

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Mounting version: Flow

003H6836

Act. & adj.part PN25 1-5 AVP flow

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]5.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
For product typeAVP
Material DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP flow
Mounting versionFlow
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]5.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]1.00 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c8596d61-3b15-456f-a9ae-4af614ad3f36
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_FLO_I_HP

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.26 Kilogram
Net weight3.26 Kilogram
Volume9.623 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552865
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm