Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Flow 003H6834

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Flow

003H6834

Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP flow

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVP flow
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]1.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
For product typeAVP
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVP flow
Mounting versionFlow
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]1.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.dacac282-7030-4ad6-a721-910167b420bd
SCIP dossier product nameSAC MD DP-Q Act. PN25

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.815 Kilogram
Net weight2.815 Kilogram
Volume5.717 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552834
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm