Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.20 bar - 1.00 bar, Mounting version: Return 003H6833

Actuators and adjustment parts, For product type: AVPQ, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Return

003H6833

Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVPQ return

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 0,2-1,0 AVPQ return
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]1.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.20 bar
For product typeAVPQ
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,2-1,0, AVPQ return
Mounting versionReturn
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]1.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.20 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.92d54b0f-0d89-4637-aa3d-ee24b299ef23
SCIP dossier product nameACT.ADJ.PART. PN25. 0.2-1.0. AVPQ RETURN

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.442 Kilogram
Net weight2.442 Kilogram
Volume9.504 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552810
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm