Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1.00 bar - 5.00 bar, Mounting version: Return 003H6831

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5 bar, Mounting version: Return

003H6831

Act. & adj.part PN25 1-5 AVP return

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 1-5 AVP return
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]5.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
For product typeAVP
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 1-5, AVP return
Mounting versionReturn
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]5.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]1.00 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.6c1f8fe4-00c3-49c2-b07a-ba83f34ce6b8
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I_HP

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight3.048 Kilogram
Net weight3.018 Kilogram
Volume9.174 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552797
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm