Danfoss logo
 Actuators and adjustment parts_003H6829

Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.3 bar - 2 bar, 0.3 bar - 2 bar, Mounting version: Return

003H6830

Act. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVP return

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionAct. & adj.part PN25 0,3-2,0 AVP return
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]2.00 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]0.30 bar
For product typeAVP
Material DescriptionAct.adj.part, PN25, 0,3-2,0, AVP return
Mounting versionReturn
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]2.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]0.30 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
Quantity per packing format4 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.c3666239-ebcf-4834-a21f-bbb4eb4f0919
SCIP dossier product nameMD_ACT_PN25_RET_I

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.692 Kilogram
Net weight2.692 Kilogram
Volume5.717 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421552773
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm