Actuators and adjustment parts, For product type: AVP, 0.2 bar - 1 bar, 0.2 bar - 1 bar, Mounting version: Return
003H6822
Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AV return
003H6822
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Act. & adj.part PN25 0,2-1,0 AV return |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differential pressure setting [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Differential pressure setting [bar] [Min] | 0.20 bar |
| For product type | AVP |
| Material Description | Act. & adj.part PN16 0,2-1,0 AV return |
| Mounting version | Return |
| Packing format | Multi pack |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure setting range [bar] [Max] | 1.00 bar |
| Pressure setting range [bar] [Min] | 0.20 bar |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Actuators and adjustment parts |
| Quantity per packing format | 9 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dossier no. | b611dd08-992e-49de-8bff-f458cc482da6 |
| SCIP dossier product name | MD_ACT_PN16_RET_T |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.216 Kilogram |
| Net weight | 1.216 Kilogram |
| Volume | 4.586 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421552612 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |