Danfoss logo
10 comp.fitt.imp.tube pipe fi 6x1mm R3/8

Compr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs)

003H2300

Compr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs)

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionCompr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs)
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialBRASS
Material DescriptionCompr. fitt. for imp tube,old AV (10pcs)
Packing formatMulti pack
Pressure nominal [bar]16 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCompression fittings for impulse tubes
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.428 Kilogram
Net weight0.428 Kilogram
Volume0.2 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421507247
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm