Danfoss logo
Actuators and adjustment parts, 003H1836

Actuators and adjustment parts, For product type: D52, 1 bar - 5 bar, 1 bar - 5.5 bar

003H1836

Actuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differential pressure setting [bar] [Max]5.50 bar
Differential pressure setting [bar] [Min]1.00 bar
For product typeD52
Material DescriptionActuator PN25 1-5,5 D52 Oil byp/ret/flo
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure setting range [bar] [Max]5.00 bar
Pressure setting range [bar] [Min]1.00 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeActuators and adjustment parts
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.438 Kilogram
Net weight2.438 Kilogram
Volume5.177 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421816356
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm