Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Comp. fitting set for impulse tube,oldAV

003H1320

Comp. fitting set for impulse tube,oldAV

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionComp. fitting set for impulse tube,oldAV
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialBRASS
Material DescriptionComp. fitting set for impulse tube,oldAV
Packing formatMulti pack
Pressure nominal [bar]16 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCompression fittings for impulse tubes
Quantity per packing format35 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]16 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.068 Kilogram
Volume0.254 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421532614
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm