Danfoss logo
Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Impulse tubes, 6 mm, 1500 mm, Brass CW617N, For product type: AFP(Q)/B

003H0488

Copper tube fi 6x1mm 1,5m

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]6 mm
For product typeAFP(Q)/B
Length [mm]1500.0 mm
MaterialBrass CW617N
Material DescriptionCopper tube fi 6x1mm 1,5m
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]25 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]25 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]25 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.344 Kilogram
Net weight0.328 Kilogram
Volume3456.12 Cubic centimeter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421819005
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm