Seal pot, 0.3 l, MD range
003H0277
Seal pot, 0.3 l, MD range
003H0277
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Contains batteries | No |
| Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Filling volume [l] | 0.3 L |
| Material | Steel |
| Material Description | Seal pot, 0.3 l, MD range |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Seal pots |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 1.258 Kilogram |
| Net weight | 1.258 Kilogram |
| Volume | 4.894 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421812556 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |