Danfoss logo
Impulse tubes

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 2, DN 250

003G1867

Impulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size320 cm²
Connection sizeG 1/4
Contains batteriesNo
DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN250
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPQ 2
For valve sizeDN 250
MaterialStainless steel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 320cm2 PN40 DN25
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]250 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]250 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.9 Kilogram
Net weight0.4 Kilogram
Volume31.169 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162414262
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm