Danfoss logo
Impulse tubes for AFPB

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPB(-F) 2, DN 200

003G1860

Impulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size320 cm²
Connection sizeG 1/4
Contains batteriesNo
DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40 DN200
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPB(-F) 2
For valve sizeDN 200
MaterialStainless steel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPB(-F) 2 320cm2 PN40
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]200 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]200 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.214 Kilogram
Net weight0.15 Kilogram
Volume9.36 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162414385
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm