Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 24, DN 125

003G1849

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size160 cm²
Connection sizeG 1/4
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPQ 24
For valve sizeDN 125
MaterialStainless steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 160cm2 PN40 DN1
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.55 Kilogram
Net weight0.5 Kilogram
Volume5.64 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162414088
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm