Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 2, DN 80

003G1844

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeG 1/4
Contains batteriesNo
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPQ 2
For valve sizeDN 80
MaterialStainless steel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 160cm2 PN40 DN80
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.a4dd7d83-0861-4c57-a440-a43a1c26e506
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (3)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.328 Kilogram
Net weight0.24 Kilogram
Volume4.128 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715162414736
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm