Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 24, DN 15; DN 20

003G1832

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size160 cm²
China RoHS complianceOut of scope
Connection sizeG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes
For product typeAFPQ 24
For valve sizeDN 15DN 20
MaterialStainless steel
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ24 DN15/20
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
Quantity per packing format10 pc

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.6 Kilogram
Net weight0.58 Kilogram
Volume2.88 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255135753
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm