Danfoss logo
AI164086473989en_Instr_Draw_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ 2, DN 15; DN 20

003G1828

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection sizeG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes
For product typeAFPQ 2
For valve sizeDN 15DN 20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
MaterialStainless steel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ2 DN15/20
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.42 Kilogram
Net weight0.4 Kilogram
Volume1.6 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255137368
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm