Danfoss logo
AI160486460376en_Prod_Icon_.svg

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFQ 2, DN 15; DN 20

003G1824

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Actuator size160 cm²
China RoHS complianceOut of scope
Connection sizeG 1/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes
For product typeAFQ 2
For valve sizeDN 15DN 20
MaterialStainless steel
Material DescriptionImpulse tubes for AFQ2 DN15/20
Packing formatMulti pack
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
Quantity per packing format10 pc
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]20 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.4 Kilogram
Net weight0.38 Kilogram
Volume1.44 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5715255136606
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm