Danfoss logo
Mounting set for PCV

Compression fitting fi6 for internal thread with locking screw

003G1599

Compression fitting fi6 for internal thread with locking screw

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeG 1/4
Contains batteriesNo
DescriptionCompression fitting fi6 for internal thread with locking screw
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
MaterialBrass CW602
Material DescriptionMounting set for PCV
Packing formatMulti pack
Pressure nominal [bar]25 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCompression fittings for impulse tubes
Quantity per packing format16 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]50 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.114 Kilogram
Net weight0.114 Kilogram
Volume1.379 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421814185
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm