Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc
003G1468
Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc
003G1468
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Connection size | G 1/4 |
| Contains batteries | No |
| Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material | Steel W.Nr.: 1.0718 |
| Material Description | Compression fitting fi 10x1 mm, 1 pc |
| Packing format | Multi pack |
| Pressure nominal [bar] | 40 bar |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Accessories - SAC |
| Product line | District Energy Controls |
| Product Type | Compression fittings for impulse tubes |
| Quantity per packing format | 30 pc |
| REACH Candidate List substances | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Max] | 40 bar |
| Suitable for valve of pressure [bar] [Min] | 40 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.118 Kilogram |
| Net weight | 0.051 Kilogram |
| Volume | 1.372 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702421816714 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |