Danfoss logo
Combination piece KF3, AF range

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

003G1441

Combination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionCombination pieces KF3, 2 x G 1 1/4"
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Material DescriptionCombination pieces KF3
Product groupAccessories - SAC
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeCombination pieces
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.0a6d90c3-845f-467a-a59b-1dd3b0a9f805
SCIP dossier product nameACC. SAC HD Combination piece KF3

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight1.485 Kilogram
Net weight1.47 Kilogram
Volume1.365 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421812471
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm