Danfoss logo
Impulse tubes for AFPQ4 PN40 65/80

Impulse tubes, 10 mm, G 1/4, Stainless steel, For product type: AFPQ4, DN 150

003G1388

Impulse tubes for AFPQ4 PN40 150

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeG 1/4
Contains batteriesNo
DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 150
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]10 mm
EU RoHS complianceYes with exemptions
For product typeAFPQ4
For valve sizeDN 150
MaterialStainless steel
Material DescriptionImpulse tubes for AFPQ4 PN40 150
Packing formatMulti pack
Permissible mediaDistrict heating/cooling circulation water
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pressure nominal [bar]40 bar
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeImpulse tubes
Quantity per packing format10 pc
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dossier no.4faab7a1-b51b-40d1-b265-5c393b635759
SCIP dossier product nameAF IMPULSE TUBES (2)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]150 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]150 mm
Suitable for valve of pressure [bar] [Max]40 bar
Suitable for valve of pressure [bar] [Min]16 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.661 Kilogram
Net weight0.661 Kilogram
Volume3.451 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421812389
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm