Danfoss logo
Tailpiece with ext. thr. VM2 DN40

Thread tailpieces, PN 16, DN 20, R 3/4, External Thread

065Z7011

Taipiece ext.thr.for VMV PN16 DN20 R 3/4

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Connection sizeR 3/4
Connection typesExternal Thread
Contains batteriesNo
DescriptionTaipiece ext.thr.for VMV PN16 DN20 R 3/4
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Diameter [mm]20 mm
EU RoHS complianceOut of scope
For valve sizeDN 20
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionTaipiece ext.thr.for VMV PN16 DN20 R 3/4
Packing formatSingle pack
Packing quantity3
Pressure classPN 16
Product groupTailpieces
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeThread tailpieces
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.321 Kilogram
Net weight0.298 Kilogram
Volume0.236 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421520055
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm