Danfoss logo
Stem extension ZF 4, AF range

Stem extension ZF 4, FKM, AF range, DN 15-125

003G1395

Stem extension ZF 4, FKM, AF range

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Contains batteriesNo
DescriptionStem extension ZF 4, FKM, AF range
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
For valve sizeDN 15-125
Material DescriptionStem extension ZF 4, FKM, AF range
Pressure nominal [bar]16 bar
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupAccessories - SAC
Product lineDistrict Energy Controls
Product TypeStem extensions
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
Suitable for valve of diameter [mm] [Max]125 mm
Suitable for valve of diameter [mm] [Min]15 mm

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight2.794 Kilogram
Net weight2.794 Kilogram
Volume5.029 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702421812457
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm