VTC Thermostat elements, 50 °C
193B1702
Thermostat for VTC valve
193B1702
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| CE mark | No |
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Contains batteries | No |
| Description | Thermostat for VTC valve |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Material Description | THERMOSTAT FOR VTC VALVE 122°F (50°C) |
| Product group | Thermostatic Valves |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product line | Mechanical TRV |
| Product Type | VTC Thermostat elements |
| Sensor setting temperature [°C] | 50 °C |
| Sensor setting temperature [°F] | 122 °F |
| UL mark | No |
| Valve type | VTC |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.04 Kilogram |
| Net weight | 0.04 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Volume | 0.584 Liter |
| EAN/UPC | 7330193038959 |