Danfoss logo
37101600_37101400

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

37101600

Repair Kit for 1" TMV 85-120°F

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size1"
Contains batteriesNo
DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionRepair Kit for 1" TMV 85-120°F
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupThermostatic Valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeVTA / TMV
Temperature setting range [°C] [Max]49 °C
Temperature setting range [°C] [Min]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.02 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.02 Kilogram