Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F

31622111LF

Lead free 1" NPT thermostatic 85-120°F

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size1"
Connection typesFemale NPT
Contains batteriesNo
Cv value4.1
DescriptionLead free 1" NPT thermostatic 85-120°F
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionLEAD FREE 1" NPT THERMOSTATIC 85-120°F
Product groupThermostatic Valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeVTA / TMV
Temperature setting range [°C] [Max]49 °C
Temperature setting range [°C] [Min]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.672 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Net weight0.672 Kilogram