Lead free 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Lead free 1" NPT 95-140°F
31622011LF
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection size | 1" |
| Connection types | Female NPT |
| Contains batteries | No |
| Cv value | 4.1 |
| Description | Lead free 1" NPT 95-140°F |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Material Description | LEAD FREE 1" NPT 95-140°F |
| Product group | Thermostatic Valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 60 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 35 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 140 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 95 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.68 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Net weight | 0.68 Kilogram |