Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Lead free 3/4" Union series 30 MR
065B8877LF
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Connection types | CPVCSolder |
| Contains batteries | No |
| Cv value | 1.9 |
| Description | Lead free 3/4" Union series 30 MR |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Material Description | LEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product group | Thermostatic Valves |
| Product line | Hydronic Balancing and Controls |
| Product Type | VTA / TMV |
| Temperature setting range [°C] [Max] | 49 °C |
| Temperature setting range [°C] [Min] | 30 °C |
| Temperature setting range [°F] [Max] | 120 °F |
| Temperature setting range [°F] [Min] | 85 °F |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.54 Kilogram |
| Net weight | 0.54 Kilogram |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 7330193027748 |