Danfoss logo
065B8877LF_065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

065B8872LF

Lead free 3/4" Union series 30 MR

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection typesCPVCSolder
Contains batteriesNo
Cv value1.9
DescriptionLead free 3/4" Union series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" UNION SERIES 30 MR
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Product groupThermostatic Valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeVTA / TMV
Temperature setting range [°C] [Max]70 °C
Temperature setting range [°C] [Min]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]160 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.54 Kilogram
Net weight0.54 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC7330193027762