Danfoss logo
VTA-TMV LF FNPT

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

065B8869LF

Lead free 3/4" NPT series 30 MR

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
Connection size3/4"
Connection typesFemale NPT
Contains batteriesNo
Cv value1.9
DescriptionLead free 3/4" NPT series 30 MR
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Material DescriptionLEAD FREE 3/4" NPT SERIES 30 MR
Product groupThermostatic Valves
Product lineHydronic Balancing and Controls
Product TypeVTA / TMV
Temperature setting range [°C] [Max]49 °C
Temperature setting range [°C] [Min]30 °C
Temperature setting range [°F] [Max]120 °F
Temperature setting range [°F] [Min]85 °F

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.57 Kilogram
Net weight0.57 Kilogram
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC7330193027663