PEX pipes, 18 mm, 240 m, 6 bar
088X0957
PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m
Sản phẩm này đã ngừng sản xuất.
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.
Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: PE-Xa pipes
088X0957
Thông số kỹ thuật của máy
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| China RoHS compliance | Out of scope |
| Description | PEX-A pipe 18 x 2 mm, 240 m |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| EU RoHS compliance | Out of scope |
| Flow temperature [°C] [Max] | 95 °C |
| Length [m] | 240.00 m |
| Material | PEX-A |
| Material Description | PEXa pipe 18x2 mm, 240 m |
| Pipe diameter [mm] | 18 mm |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Product description | FH PEXa pipes 18 x 2mm, 240m |
| Product group | FH Pipes |
| Product line | Floor Heating Hydronics |
| Product Type | PEX pipes |
| REACH Candidate List substances | No |
| Usage | Floor heating pipes |
| Wall thickness [mm] | 2 mm |
| Working pressure [bar] [Max] | 6 bar |
Yêu cầu chung
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| Gross weight | 0.107 Kilogram |
| Net weight | 0.103 Kilogram |
| Volume | 0.8 Liter |
Đặc tính kỹ thuật | Giá trị |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425135712 |
| Proposition 65 | No significant risk |