Danfoss logo
PE-RT pipes 088X0004

PEX pipes, 14 mm, 240 m, 6 bar

088X0950

PEX-A pipe 14 x 2 mm, 240 m
Sản phẩm không còn có sẵn để mua, nhưng bạn vẫn có thể tìm thấy thông tin về sản phẩm, bao gồm hướng dẫn bảo trì, bản vẽ, v.v.

Nếu bạn đang tìm kiếm một sản phẩm tương tự, bạn có thể kiểm tra các tùy chọn khác trong cùng loại sản phẩm bằng cách truy cập trang loại sản phẩm.: PE-Xa pipes

Thông số kỹ thuật của máy

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
China RoHS complianceOut of scope
DescriptionPEX-A pipe 14 x 2 mm, 240 m
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
EU RoHS complianceOut of scope
Flow temperature [°C] [Max]95 °C
Length [m]240.00 m
MaterialPEX-A
Material DescriptionPEXa pipe 14x2 mm, 240 m
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Pipe diameter [mm]14 mm
Product groupFH Pipes
Product lineFloor Heating Hydronics
Product TypePEX pipes
REACH Candidate List substancesLead (CAS no. 7439-92-1)
UsageFloor heating pipes
Wall thickness [mm]2 mm
Working pressure [bar] [Max]6 bar

Yêu cầu chung

Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
Gross weight0.07 Kilogram
Net weight0.067 Kilogram
Volume0.4 Liter
Đặc tính kỹ thuật
Giá trị
EAN/UPC5702425135651
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm